Kompakt silindir ADN-S-12-10-A-P
8091428
GTIN 4052568461508
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
68 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı