Kompakt silindir ADN-S-20-10-A-P

8091449

GTIN 4052568461607

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı