Kompakt silindir ADN-S-32-45-A-P
8091451
GTIN 4052568461621
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
45 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı