Kompakt silindir ADN-S-40-25-A-P-A

8092056

GTIN 4052568301637

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı