Kompakt Silindir ADN-S-40-45-A-P

8092058

GTIN 4052568793746

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
45 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı