Kompakt silindir ADN-S-10-5-I-A-F1A

8142520

GTIN 4052568570484

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
47 N
Strok
5 mm
Sönümleme
sönümleme yok