Kompakt silindir ADN-S-12-5-I-P-A-F1A
8142562
GTIN 4052568570538
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
68 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı