Kompakt silindir ADN-S-12-25-A-P-A-F1A

8142580

GTIN 4052568826062

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
68 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı