Kompakt silindir ADN-S-16-5-I-P-A-F1A

8142728

GTIN 4052568570675

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı