Kompakt silindir ADN-S-16-10-I-P-A-F1A

8142729

GTIN 4052568570682

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı