Kompakt silindir ADN-S-16-30-I-P-A-F1A
8142733
GTIN 4052568570729
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı