Kompakt silindir ADN-S-16-25-A-P-A-F1A

8142739

GTIN 4052568570781

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı