Kompakt silindir ADN-S-25-35-I-P-A-F1A
8142812
GTIN 4052568571078
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
35 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı