Kompakt silindir ADN-S-25-45-A-P-A-F1A
8142834
GTIN 4052568571191
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
45 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı