Kompakt silindir ADN-S-32-10-I-P-A-F1A

8142847

GTIN 4052568571221

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı