Kompakt silindir ADN-S-50-25-I-P-A-F1A

8142901

GTIN 4052568571658

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı