Kompakt silindir ADN-S-50-50-I-P-A-F1A
8142906
GTIN 4052568571702
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı