Standart silindir DSBC-100-40-D3-PPVA-N3

8165656

GTIN 4052568598082

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme