Standart silindir DSBC-125-500-D3-PPVA-N3
8165682
GTIN 4052568598341
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
500 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme