Standart silindir DSBC-100-500-D3-PPSA-N3
8165687
GTIN 4052568598389
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
500 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi