Kompakt silindir ADN-50-70-I-P-A

8178338

GTIN 4052568621322

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
70 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı