Kompakt silindir ADN-12-60-A-P-A

8178549

GTIN 4052568621377

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
68 N
Strok
63 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı