Kompakt silindir ADN-20-35-A-P-A
8178859
GTIN 4052568621476
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
35 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı