Kompakt silindir ADN-20-70-I-P-A
8178862
GTIN 4052568621483
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
70 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı