Kompakt silindir ADN-25-70-I-PPS-A
8178886
GTIN 4052568621582
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
70 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi