Kompakt silindir ADN-40-35-I-P-A
8179033
GTIN 4052568621667
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
35 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı