Kompakt silindir, çift etkili ADN

ISO 21287'ye göre sabit veya yüksek değişkenliğe sahip kendinden ayarlı yastıklamalı standart silindir.
  • ISO 21287
  • ISO 15552'ye göre karşılaştırılabilir standart silindirlere göre %50'ye kadar daha az alan gerekir
  • Yüksek kilometre performansı ve uzun kullanım ömrü
  • Bireysel kullanım için geniş seçenek yelpazesi
  • Konum algılaması için mıknatıslı versiyon
  • Lityum-iyon bataryaların üretimine yönelik üretim tesisleri için önerilen varyantlar
  • Basitleştirilmiş onarabilirlik ile uzatılmış kullanım ömrü sayesinde sürdürülebilir