Компактний пневмоциліндр, метричний варіант ADVU, AEVU
Пневмоциліндр односторонньої або двосторонньої дії з великом вибором варіантів монтажу.
- На 50% менше місця для встановлення, ніж у аналогічних пневмоциліндрів на основі стандарту ISO 15552
- Широкий вибір варіантів для індивідуальних застосувань
- Шток поршня з внутрішньою або зовнішньою різьбою
- З сигналізацією положення штока