Với bộ kẹp song song, có hành trình lớn lên đến 80 mm, lực kẹp lên đến 188 N và thiết kế cứng cáp, thậm chí có thể vận chuyển phôi gia công lớn. Nó cũng có thể kẹp bên trong và bên ngoài. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng: mức độ chính xác lặp lại cao được duy trì trong suốt vòng đời của bộ kẹp.
Tính đa dạng được tích hợp trong HPPF: Bộ kẹp song song có 4 kích cỡ, có thể được điều chỉnh tối ưu cho các kích cỡ hành trình dành riêng cho ứng dụng nhờ giảm chấn đàn hồi. HPPF nhỏ nhất được tối ưu hóa về trọng lượng chỉ nặng 68 g - ví dụ, lý tưởng để lắp ráp các bộ phận nhỏ trong ngành công nghiệp điện tử. Cảm biến tiệm cận cảm ứng cho phép truy vấn vị trí đơn giản và tiết kiệm chi phí. Nhờ hàm lượng thấp <1 % đồng, kẽm và niken, nó rất phù hợp cho sản xuất pin.