| Voorwoord. Dynamisch evenwicht | 3 |
| Thema | 4 |
| Het hoe en waarom van automatiseren met Festo | 6 |
| Industriële revolutie 4.0 | 8 |
| TCO 2.0 – een gezonde mix van TCO en Q L T C | 11 |
| Perfectie in verpakking | 14 |
| Automatisering zorgt voor grip op zorgkosten | 17 |
| Innovatiekatern | 19 |
| De nieuwe DFSP-stoppercilinder van Festo | 19 |
| Zuigerstangloze lineaire aandrijving DGC-HD | 20 |
| De nieuwe elektrische tandriemas: de ELGA-TB | 21 |
| Het nieuwe EXCH-H-portaal van Festo | 22 |
| Het zeer compacte Mini-H-portaal (EXCM) | 23 |
| De positiesensor SDAT-MHS | 24 |
| Ruimtebesparende stuurventielen VFOF/VBNF | 25 |
| Dé uitbreiding op de VUVG-ventielenserie: de VUVG-18 | 26 |
| Klein formaat, tot veel in staat | 27 |
| Een week die lang blijft naklinken | 29 |
| Techniek wordt telepathisch | 31 |
| Stress elimineren met Festo oplossingen | 35 |
| De Festo EGC-as neemt vaker een bloemetje mee | 38 |
| Twee miljoen liter vers water | 40 |
| Integrated knowledge – de stap naar bedrijfsbrede kennis | 42 |