Spindelas ELGA-BS-KF

Krachtig, dynamisch – en beschermd: de spindelas ELGA-BS met zijn precisie, belastbaarheid en dynamiek maakt bij slagen tot 3000 mm het positioneren onder veeleisende omstandigheden echt rendabel. De robuuste afdektape beschermt uw as.
  • Inwendige, nauwkeurige en belastbare kogelomloopgeleiding voor een hoge momentbelasting
  • As voor hoge herhaalnauwkeurigheden
  • Voor de hoogste eisen aan aandrijfkracht en nauwkeurigheid
  • Geleiding en kogelomloopspindel met afdekstrip beschermd
  • Snelheden tot 2 m/s bij grote acceleratie tot 15 m/s²
  • Ruimtebesparende opvraging van de positie
  • Flexibele motorverbinding
  • 34 gevormde types in voorraad met korte levertijd en modulair productsysteem voor individuele vormen
  • Slag tot 3 m mogelijk
  • Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen