Doseerkop VTOE
Kleine volumes contactvrij doseren: de uiterst precieze doseerkop VTOE is een modulaire totaaloplossing bestaande uit kanaalplaat, doseerventielen en mondstukken. Mediumgescheiden ventielen verhinderen kruiscontaminatie en zorgen voor uitstekende spoelbaarheid.
- Basisfunctie: dosering
- Deze inbouwklare doseeroplossing bespaart kosten en tijd
- Compacte 9 mm rastermaat
- Geschikt voor gevoelige en agressieve vloeistoffen
- Ideaal voor contactvrij doseren en jetten van vloeistoffen
- Maximale doseernauwkeurigheid tot in het microliterbereik
- Goede spoelbaarheid door kleiner intern volume
- 1- of 8-kanaals doseerkop
- Typische variatiecoëfficiënt (CV): < 1 % bij 10 tot 1000 μl