Positietransmitter SDAT-MHS

Positietransmitter voor T-gleuf, kan van bovenaf worden gebruikt, programmeerbaar, universele standaardoplossing.
  • Meetprincipe: magnetisch Hall
  • Registratiebereik 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • Analoge uitgang 0 ... 10 V of 4 ... 20 mA
  • Programmeerbare IO-link/schakeluitgang
  • Van bovenaf in de groef plaatsbaar, vastgeschroefd
  • LED-statusweergaven
  • Kabellengte 0,3 m
  • Passend voor T-groef