Vacuümgenerator, pneumatisch VN
- Direct inzetbaar in het werkbereik
- Leverbaar als rechte uitvoering (inline: vacuümaansluiting in rechte lijn naar persluchtaansluiting) of als T-vorm (standaard: vacuümaansluiting in hoek van 90° naar persluchtaansluiting)
- Compact en voordelig
- Onderhoudsvrij bedrijf en gereduceerd geluidsniveau door geïntegreerde open geluiddemper
- Varianten aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen