Dosierkopf VTOE
Kleinste Volumina kontaktfrei dosieren: Der hochpräzise Dosierkopf VTOE ist eine modulare Komplettlösung aus Kanalplatte, Dosierventilen und Düsen. Mediengetrennte Ventile verhindern Querkontamination und sorgen für beste Spülbarkeit.
- Grundfunktion: dosieren
- Einbaufertige Dosierlösung spart Kosten und Zeit
- Kompaktes 9 mm Rastermaß
- Geeignet für empfindliche und aggressive Flüssigkeiten
- Ideal geeignet für kontaktfreies Dosieren von Flüssigkeiten
- Höchste Dosierpräzision bis in den Mikroliterbereich
- Gute Spülbarkeit durch kleines internes Volumen
- 1- oder 8-kanaliger Dosierkopf
- Typischer Variationskoeffizient (CV): < 1 % bei 10 bis 1000 μl