Motore passo-passo EMMS-ST-28-L-S
1451384
GTIN: 4052568232962
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Coppia di mantenimento del motore
0.09 Nm
Velocità di rotazione max.
6000 1/min