Generatore di vuoto OVEM-20-H-B-QO-CE-N-1P
8023699
GTIN: 4052568258504
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
2 mm
Vuoto massimo
93 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
86.5 l/min