Per una manipolazione delicata, economica e sicura in un'ampia gamma di settori. L'OVEM è un'unità compatta con un'ampia gamma di funzioni selezionabili individualmente. Cinque classi di prestazioni e il nuovo standard di comunicazione IO-Link ne fanno la soluzione ottimale per ogni applicazione.
Sicuro per il processo
Per una maggiore affidabilità del processo e per ridurre i tempi di fermo macchina, il tempo di evacuazione e il livello di vuoto sono monitorati dal sensore di vuoto e visualizzati sul display. L'impulso dell'espulsore, controllabile separatamente, assicura che i pezzi vengano depositati in modo sicuro. Risparmio energetico: la valvola unidirezionale integrata impedisce la caduta di pressione dopo la disattivazione del vuoto.
Manutenzione facile
Il filtro integrato con finestrella di ispezione per l'indicatore di manutenzione OVEM garantisce la sicurezza. Il silenziatore aperto permette valori acustici bassi e, altresì, tempi di manutenzione ridotti.
Semplice da usare
Disposizione chiara: tutti gli elementi di controllo operativo sono su un lato. La messa in servizio e la parametrizzazione sono molto semplici, grazie a IO-Link, e l'installazione elettrica grazie ai connettori multipolo M12. E i tempi di montaggio rimangono estremamente bassi, grazie all'integrazione delle funzioni in una sola unità.