Generatore di vuoto OVEM-07-H-B-QO-CE-N-LK

8037694

GTIN: 4052568285654

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.7 mm
Vuoto massimo
93 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
16 l/min