Generatore di vuoto OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3

8049047

GTIN: 4052568295134

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.7 mm
Vuoto massimo
92 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
17 l/min