Generatore di vuoto OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2V-H3
8069567
GTIN: 4052568297831
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.45 mm
Vuoto massimo
89 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
4 l/min