Generatore di vuoto OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2V-H3
8069569
GTIN: 4052568297855
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.95 mm
Vuoto massimo
92 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
21 l/min