Generatore di vuoto OVEM-20-H-C-QO-CE-N-2P
8070092
GTIN: 4052568300586
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
2 mm
Vuoto massimo
93 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
98 l/min