Generatore di vuoto OVEM-30-H-C-QO-CE-N-2P

8070094

GTIN: 4052568300609

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
3 mm
Vuoto massimo
93 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
181 l/min