Generatore di vuoto OVEM-20-H-C-QO-CE-N-1PD

8070095

GTIN: 4052568300616

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
2 mm
Vuoto massimo
93 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
98 l/min