Generatore di vuoto OVEL-10-H-15-P-VQ6-UC-C-A-V1PNLK-H3

8141089

GTIN: 4052568566623

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.95 mm
Vuoto massimo
92 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
21 l/min