Generatore di vuoto OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-R8

8152243

GTIN: 4052568639143

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione nominale, ugello Laval
0.45 mm
Vuoto massimo
89 %
Portata massima di aspirazione a pressione atmosferica
4 l/min