Motore passo-passo EMMB-ST-42-S-SS
8156126
GTIN: 4052568639044
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
17 W
Coppia di mantenimento del motore
0.25 Nm
Velocità di rotazione max.
2700 1/min