• Prodotti
  • Downloads

Serie base per applicazioni con requisiti fondamentali

La serie base del nuovo motore passo-passo ottimizzato EMMB-ST di Festo, in abbinamento al regolatore del servoazionamento CMMT-ST-MP, offre un servosistema perfetto a un prezzo interessante.

Questa serie è stata progettata appositamente per applicazioni con requisiti fondamentali ed è particolarmente indicata per i costruttori di macchine di serie e per le applicazioni nell'assemblaggio leggero e dell'elettronica. Il collegamento è semplificato dal cavo ibrido OCP (One cable plug) di Festo. Questa tecnologia consente di avere un cavo motore e uno di collegamento comuni, per l'alimentazione e l'encoder. In questo modo, si semplifica il cablaggio e si risparmia spazio. Un'ulteriore caratteristica è la "targhetta di identificazione elettronica". che contiene una tabella di correzione del motore, la quale consente una regolazione precisa. Utilizzando questa tabella, è possibile regolare in maniera ottimale il motore, per ottenere le prestazioni desiderate. L'albero motore presenta il grado di protezione IP40, mentre il corpo motore, compresa la tecnologia di connessione, il grado di protezione IP65. Combinando il motore passo-passo EMMB-ST e il controllore CMMT-ST-MP Festo, potrà sperimentare i motori passo-passo in una nuova dimensione e approfittare dei vantaggi di un servosistema economico e potente.