Motore passo-passo EMMB-ST-42-L-SS

8156132

GTIN: 4052568639204

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
48 V
Potenza nominale del motore
49 W
Coppia di mantenimento del motore
0.63 Nm
Velocità di rotazione max.
3200 1/min